(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน เบื้องต้น:15.0 mpa หรือน้อยกว่า
·ปรับ ความดัน:0.1 - 0.3 mpa
· เกจวัดความดัน ด้านข้าง (เต้าเสียบ/ เต้ารับ):25 / 0.6 mpa
·ก๊าซที่ใช้งานได้:เขา
·โครงสร้างการบีบอัด:2 ขั้นตอน
· อัตราการไหล สูงสุด:30 ลิตร / นาที
·มิเตอร์วัดการไหล:3 - 30 ลิตร / นาที
·ทาง เต้าเสียบ:0.825 ° - ฝาเกลียว ด้านซ้าย 14 ภูเขา
· เต้ารับ:M12 x 1.0 ( ข้อต่อ สายยาง φ6)
· วัสดุ ตัวเครื่อง:ทองเหลือง
·SRS-HS
·หมายเลข รุ่น:BHSN1-เขา
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | BHSN1-เขา | รายละเอียด | SRS-HS | หมายเลขชิ้นส่วน | BHSN1-เขา |
---|---|---|---|---|---|
เกจวัดความดัน ด้านข้าง (ทางเข้า/ออก) | 25/0.6 เมกะพาสคัล | การปรับ ความดัน | 0.1-0.3 เมกะพาสคัล | อัตราการไหล สูงสุด | 30 ลิตร/นาที |
วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | ทองเหลือง | ความดัน เบื้องต้น | 15.0 MPa หรือน้อยกว่า | ก๊าซ รองรับการใช้งาน | เขา |
โครงสร้างการบีบอัด | แบบ 2 ชั้น | ทางเข้า | ฝาเกลียว ด้านซ้าย 0.825° -14 | ทางออก | M12 × 1.0 (ข้อต่อสำหรับท่อ ⌀6) |
มิเตอร์วัดการไหล | 3 ถึง 30 ลิตร/นาที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง