1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มือจับ เซนเซอร์ โพรบวัดDS-32316

MEASURING INSTRUMENT

มือจับ เซนเซอร์ โพรบวัดDS-32316
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,879.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ เปลือก (นอกเหนือจาก เซนเซอร์ พื้นผิว ):สเตนเลส (SUS316)
· ตัวจับชิ้นงาน วัสดุ ส่วน:เรซิ่น อะซีตัล
· วัสดุ การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:โล่กำบัง ไวนิล (VLS)
·ด้วย คอนเนคเตอร์ โอเมก้า
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:ปกติ / 0.3 ม. ที่ การยืดตัว/1.5 ม
·ช่วงอุณหภูมิ (℃):-50 ถึง +500
·ขนาดหน่วย เซนเซอร์ (มม.):φ3.2 x 150
· เทอร์โมคัปเปิล Class K
·หมายเลข รุ่น:-02:DS-32316

รหัสสินค้า
3-1564-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,879.87

฿ 1,824.11

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค K เทอร์โมคัปเปิล หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต 3-1564-02 Part number DS-32316
รายละเอียด พร้อม คอนเนคเตอร์ โอเมก้า วัสดุ การเคลือบผิว สายนำไฟฟ้า โล่กำบัง ไวนิล (VLS) วัสดุส่วนปลอก (นอกเหนือจากเซ็นเซอร์พื้นผิว) สเตนเลส (SUS316)
วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน อะซีตัล เรซิ่น ขนาดส่วน เซนเซอร์ (มม.) ø 3.2×150 ช่วงอุณหภูมิ ( °C) -50 ถึง +500
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า ปกติ/0.3 ม., ขยายออก/1.5 ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-1564-02 ในชุด มือจับ เซนเซอร์ โพรบวัดDS-32316