(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงอุณหภูมิ (℃):-50 ถึง +650
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ เปลือก (มม.):φ1.0
·ความยาว เปลือก (มม.):50
· วัสดุ:ส่วน เปลือก / สเตนเลส (SUS316) ส่วนปลอก / สเตนเลส (SUS304) การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า / ใยแก้ว
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
·ส่วน เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า:เทอร์มินอล M4Y
· ชนิดมีขั้ว M4Y
· * โปรดใช้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิของ ฐานรอง/แผ่นรอง เปลือก 100 ℃หรือน้อยกว่า
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 3-1560-01 | เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า | หางปลาแฉก M4 | ความยาวส่วน เปลือก (มม.) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน เปลือก (มม.) | ø 1.0 | รายละเอียด | ชนิดมีขั้ว M4Y | ช่วงอุณหภูมิ ( °C) | -50 ถึง +650 |
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 2m | วัสดุ | ส่วน เปลือก / สเตนเลส (SUS316), ส่วนปลอก/ สเตนเลส (SUS304), การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า / ใยแก้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง