1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผ่นเพลท อุณหภูมิ 3 จุดแสดง 430 V-132 สำหรับภายในอุปกรณ์ สุญญากาศ【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Temperature indicator

แผ่นเพลท อุณหภูมิ 3 จุดแสดง 430 V-132 สำหรับภายในอุปกรณ์ สุญญากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,252.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·จอแสดงผล:แสดง 3 จุด
· ความแม่นยำ:± 1% (100 ℃หรือต่ำกว่า± 1 ℃)
·ความเร็วในการตอบสนอง:1 วินาที (ใต้น้ำไล่ระดับความร้อนทีละน้อย)
·ขนาด:8 มม. x 3 มม
·ขนาดเทอร์โมโครมิก:φ1.5มม
·อุณหภูมิรวม (℃):132-137-143
·ปริมาณ:1 เคส (10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·กลับไม่ได้
·หมายเลข รุ่น:430V-132

รหัสสินค้า
2-9893-07 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ

฿ 2,252.00

฿ 1,800.92

Temperature indicator 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 1 กล่อง (บรรจุ 10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต 430V-132 ขนาด 8 มม. x 3 มม รายละเอียด กลับทิศทางไม่ได้
ความแม่นยำ ±1% (น้อยกว่า 100°C ±1°C) รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท จอแสดงผล 3 จุด แสดงผล จอแสดงผล 3 จุด
ความเร็วในการทำปฏิกิริยา 1 วินาที (ใต้น้ำ การไล่ระดับความร้อนอย่างอ่อนโยน) ขนาดตัวบ่งชี้อุณหภูมิ ø 1.5mm การรวมกันของอุณหภูมิ ( °C) 132-137-143
ปริมาณ 1 กล่อง (บรรจุ 10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-9893-07 ในชุด แผ่นเพลท อุณหภูมิ 3 จุดแสดง 430 V-132 สำหรับภายในอุปกรณ์ สุญญากาศ