(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แกน หลัก:M14 x 1.0 มม
· แกน หลัก รูทะลุ:φ10.2มม
· ความสูงส่วนแกนกลาง:55 มม
· เตียง สวิง ขึ้น:110 มม
·ผ้าเลื่อนขึ้น สวิง:54 มม
· อัตราเร็วในการหมุน:รูปแบบความเร็วต่อเนื่อง / 0 - 3800 รอบต่อนาที
·ช่วงกึ่งกลาง:150 มม
· ขาตั้ง ช้อนส้อม:สำหรับ มุม 8 x 8 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz 150W
·ขนาด / น้ำหนัก:433 × 255 × 230 มม. / 13.5 กก
· อุปกรณ์เสริม:หัวจับ เลื่อนสามขา เขี้ยว φ50มม. (ติดตั้งใน ตัวเครื่อง ), ก้านโยก ขาพิน , ศูนย์กลางการหมุน, ขาตั้ง ช้อนส้อม (ติดตั้งใน ตัวเครื่อง ), ไบต์ขอบ แบบตรง ตัน เหล็กกล้า ความเร็วสูง
· * กรุณา หน้าสัมผัส กับเราสำหรับ วัตถุ ไบต์เดียวหรือ อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ แยกต่างหาก
·หมายเลข รุ่น:Compact3 (ตัวเครื่อง)
พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 โวลต์กระแสสลับ 50/60 เฮิรตซ์ 150 วัตต์ | [อุปกรณ์เสริม] | หัวจับเลื่อนแบบสามขา หัวจับ ⌀50 มม. (ติดตั้งบน ตัวเครื่อง หลัก ), ก้านโยก ขาพิน , จุดศูนย์กลางการหมุน, ป้อมปืน (ติดตั้งบน ตัวเครื่อง หลัก ), ดอกดาบ แบบตรง ตัน ความเร็วสูง | อัตราเร็วในการหมุน | ความเร็วตัวแปรต่อเนื่อง 0 ถึง 3800 นาที⁻¹ |
---|---|---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน | กะทัดรัด3 (ตัวเครื่อง หลัก) | ขนาด/น้ำหนัก | 433 × 255 × 230 มม./13.5 กก | ก้าน หลัก | M14×1.0mm |
เพลา หลัก รูทะลุ | ø 10.2mm | ความสูงตรงกลาง | 55mm | สวิง บน เตียง | 110mm |
ข้ามสวิงขึ้น สวิง | 54mm | ระหว่างหัวใจ | 150mm | ปราการ | สำหรับ แบบเหลี่ยม 8 × 8 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-9517-01 ในชุด เครื่องกลึง ตั้งโต๊ะ 0 - 3800rpm ขนาดกะทัดรัด 3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง