• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ultra-Fine Coated Thermocouple TI-SP-T

Ultra-Fine Coated Thermocouple TI-SP-T

【Product Specifications】
・Coating material: Teflon (R)
・Element wire diameter: Temperature sensing element/φ0.127mm, Connection/φ0.32mm
・Temperature range: 0℃ - 200℃
・Type of thermocouple: T
・Length (m): 1
・Model number: TI-SP-T

Part Number
2-9249-02
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-9249-02 in the Ultra-Fine Coated Thermocouple TI-SP-T series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-9249-02 ในชุด Ultra-Fine Coated Thermocouple TI-SP-T