1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

จอภาพ CO2CO2-M1

Gas Monitor

จอภาพ CO2CO2-M1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,333.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด (มม.):120 × 95 × 100
·น้ำหนัก (g):ประมาณ 210
·ช่วงการวัด:CO2 / 0 - 9999 ppm, อุณหภูมิ / 0 ถึง + 50 ℃, ความชื้น / 20 - 90% RH,
· ความละเอียด:CO2 / 1 ppm อุณหภูมิ / 0.1 ℃ความชื้น / 0.1% rh
· ความแม่นยำ การวัด:CO2 / 50 ppm +/- 5% rdg, อุณหภูมิ / + / - 1 ℃, ความชื้น / + / - 7% rh (25 ℃, 20 - 90% RH)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:หม้อแปลงกระแสสลับ
·หมายเลข รุ่น:CO2-M1

รหัสสินค้า
2-8783-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,333.00

฿ 7,467.33

Gas Monitor 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการวัด CO2/0 ถึง 9999 ppm อุณหภูมิ/0 ถึง +50°C ความชื้น/20 ถึง 90%RH ขนาด (มม.) 120×95×100 น้ำหนัก (กรัม.) ประมาณ 210
ความละเอียด CO2/1 ppm อุณหภูมิ/0.1°C ความชื้น/0.1%RH รหัสสินค้า CO2-M1 ความแม่นยำ การวัด CO2/50 ppm±5%rdg อุณหภูมิ/±1°C ความชื้น/±7%RH (25°C, 20 ถึง 90% RH)
พาวเวอร์ซัพพลาย หม้อแปลงกระแสสลับ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-8783-02 ในชุด จอภาพ CO2CO2-M1