(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:KTO-16300C
·ขนาด เปลือก:φ1.6 x 300 มม
·ช่วงอุณหภูมิ:-50 ℃ถึง + 650 ℃ (ชนิดφ1.6มม.)
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
·ส่วน เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า:คอนเนคเตอร์ ประเภท Omega
· วัสดุ เปลือก:สเตนเลส (SUS304)
· วัสดุ การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:กระจก
· * โปรดใช้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิของ ฐานรอง/แผ่นรอง เปลือก 100 ℃หรือน้อยกว่า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง