(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:KTO-16200C
·ขนาด เปลือก:φ1.6 x 200 มม
·ช่วงอุณหภูมิ:-50 ℃ถึง + 650 ℃ (ชนิดφ1.6มม.)
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
·ส่วน เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า:คอนเนคเตอร์ ประเภท Omega
· วัสดุ เปลือก:สเตนเลส (SUS304)
· วัสดุ การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:กระจก
· * โปรดใช้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิของ ฐานรอง/แผ่นรอง เปลือก 100 ℃หรือน้อยกว่า
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 2-8107-04 | Part number | KTO-16200C | รายละเอียด | พร้อม คอนเนคเตอร์ ชนิดโอเมก้า |
---|---|---|---|---|---|
[ช่วงอุณหภูมิ] | -50 ถึง +650° ซ | ขนาด เปลือก | ø 1.6×200mm | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 2m |
วัสดุ | เปลือก / สเตนเลส (SUS316), ปลอก / สเตนเลส (SUS304), การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า / ใยแก้ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-8107-04 ในชุด K เทอร์โมคัปเปิล (แบบ เปลือก ) Kto - 16200c
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง