(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· องค์ประกอบ:เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทานทองคำขาว (pt100) ระบบ สาม ขดลวด Class B
·ช่วงอุณหภูมิ:0 - 500 ℃
·ขนาด เปลือก:φ3.2 x 350 มม
· วัสดุ การเคลือบผิว:โล่กำบัง ไวนิล (VLS)
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
·ส่วน เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า:หางปลา (4Y)
· วัสดุ เปลือก:สเตนเลส (SUS316)
·ประเภท เปลือก
·หมายเลข รุ่น:TPT-32350H
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 2-7958-04 | เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า | หางปลาแฉก M4 | Part number | TPT-32350H |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนประกอบ | เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ ความต้านทานแพลทินัม (RTD)(Pt100) Class B ชนิด 3 ขดลวด | รายละเอียด | ประเภท เปลือก | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | (ชนิด เปลือก) ระบบ ขดลวด 3 สาย B Class |
อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน | ชิ้นส่วนปลอก/80°C, สายนำไฟฟ้า ขดลวด/90°C | [ช่วงอุณหภูมิ] | 0 ถึง 500°C | ขนาด เปลือก | ø 3.2×350mm |
วัสดุ การเคลือบผิว สายนำไฟฟ้า | โล่กำบัง ไวนิล (VLS) | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 2m | วัสดุ | ส่วน เปลือก / สเตนเลส (SUS316) ส่วนปลอก/ สเตนเลส (SUS304) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง