(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:KTO-16150
·ขนาด เปลือก:φ1.6 x 150 มม
·ช่วงอุณหภูมิ:-50 - 650 ℃
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
·ส่วน เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า:หางปลา เทอร์มินอล Y
· วัสดุ เปลือก:สเตนเลส (SUS316)
· วัสดุ การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:กระจก
· * โปรดใช้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิของ ฐานรอง/แผ่นรอง เปลือก 100 ℃หรือน้อยกว่า
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 2-7957-03 | เทอร์มินอล ขดลวด สายนำไฟฟ้า | หางปลาแฉก M4 | Part number | KTO-16150 |
---|---|---|---|---|---|
[ช่วงอุณหภูมิ] | -50 ถึง 650°C | วัสดุส่วนฝัก | สเตนเลส (SUS316) | ขนาด เปลือก | ø 1.6×150mm |
วัสดุ การเคลือบผิว สายนำไฟฟ้า | ฉนวนใยแก้ว | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 2m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง