(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด:216 x 280 มม
· ความหนา:75 ไมครอน
·น้ำหนัก:600 กรัม
·ปริมาณ:1 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
·หมายเลข รุ่น:A3-12SHT
· วัสดุ:อะลูมิเนียม ออกไซด์
·ขนาด เม็ดขัด (ไมครอน (μ) / ตาข่าย):12.0 / # 1200
· สี:สีเหลือง
ขนาด(มิลลิเมตร) | 216×280 | สี | สีเหลือง | จำนวน | 1 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน | A3-12SHT | ความหนา | 75μm | น้ำหนัก | 600g |
ขนาด อนุภาค (ไมครอน (µ)/ ตาข่าย) | 12.0/#1200 | วัสดุ | อะลูมิเนียม ออกไซด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-7697-03 ในชุด ฟิล์มขัดเงา # 1200A3-12SHT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง