(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน เบื้องต้น:15.0 mpa หรือน้อยกว่า
·ปรับ ความดัน:0.1 - 0.6 mpa
· เกจวัดความดัน ด้านข้าง (เต้าเสียบ/ เต้ารับ):25 / 1.0 mpa
·ก๊าซที่ใช้งานได้:เขา
·โครงสร้างการบีบอัด:1 ขั้นตอน
· อัตราการไหล สูงสุด:30 ลิตร / นาที
·มิเตอร์วัดการไหล:3 - 30 ลิตร / นาที
·ทาง เต้าเสียบ:0.825 ° - ฝาเกลียว ด้านซ้าย 14 ภูเขา
· เต้ารับ:M12 x 1.0 ( ข้อต่อ สายยาง φ6)
· วัสดุ ตัวเครื่อง:ทองเหลือง
·SRS-HS
·หมายเลข รุ่น:GHSN1-เขา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง