(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน เบื้องต้น:15.0 mpa หรือน้อยกว่า
·ปรับ ความดัน:0.1 - 0.6 mpa
· เกจวัดความดัน ด้านข้าง (เต้าเสียบ/ เต้ารับ):25 / 1.0 mpa
·ก๊าซที่ใช้งานได้:เขา
·โครงสร้างการบีบอัด:1 ขั้นตอน
· อัตราการไหล สูงสุด:200 ลิตร / นาที
·ทาง เต้าเสียบ:0.825 ° - ฝาเกลียว ด้านซ้าย 14 ภูเขา
· เต้ารับ:วาล์ว Rc1 / 4
· วัสดุ ตัวเครื่อง:ทองเหลือง
·SRS-HS
·หมายเลข รุ่น:GHSN3-เขา
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | GHSN3-เขา | รายละเอียด | SRS-HS | หมายเลขชิ้นส่วน | GHSN3-เขา |
---|---|---|---|---|---|
เกจวัดความดัน ด้านข้าง (ทางเข้า/ออก) | 25/1.0 เมกะพาสคัล | การปรับ ความดัน | 0.1 ถึง 0.6 เมกะพาสคัล | อัตราการไหล สูงสุด | 200 ลิตร/นาที |
วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | ทองเหลือง | ความดัน เบื้องต้น | 15.0 MPa หรือน้อยกว่า | ก๊าซ รองรับการใช้งาน | เขา |
โครงสร้างการบีบอัด | ประเภท 1 สเตจ | ทางเข้า | ฝาเกลียว ด้านซ้าย 0.825° -14 | ทางออก | วาล์ว RC1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง