(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· รหัสรุ่น: AD-5681
· ช่วงการวัด (อุณหภูมิ/ความชื้น): -10 ถึง + 50 ℃ / 20 - 100% RH (ภายใน)
· แสดงผล: อุณหภูมิ ความชื้น เวลา
·ขนาด: 112 × 37 × 90 มม.
·น้ำหนัก: 135 g
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
· สำหรับทั้งแขวนผนังและขาตั้ง
· ฟังก์ชั่น: การบันทึกค่า
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | AD-5681 | ขนาด | 112×37×90mm | น้ำหนัก | 135g |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด | ใช้ได้ทั้งแบบ ติดผนัง และ ขาตั้ง | ช่วงการวัด (อุณหภูมิ/ความชื้น) | -10 ถึง +50°C /20 ถึง 100%RH (ข้างใน) | แสดง วัตถุ | อุณหภูมิ/ความชื้น/เวลา |
พาวเวอร์ซัพพลาย | D แบตเตอรี่แห้ง × 2 (รวมอยู่ในการทดสอบ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-7397-02 ในชุด เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น AD-5681
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง