(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SN-3000-01
· เซนเซอร์ มาตรฐาน
·ช่วงการวัด:-50 ถึง + 280 ℃
·ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ:JIS C0920-2003 ระดับการป้องกัน 7
· วัสดุ:สเตนเลส (SUS304)
·เทอร์โมนิรภัย
สเปค | กันน้ำ เซนเซอร์ มาตรฐาน อาหาร | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | SN-3000-01 | Part number | SN-3000-01 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด | เทอร์โมนิรภัย | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | กันน้ำ เซนเซอร์ มาตรฐาน อาหาร | ป้องกันฝุ่นละออง/ กันน้ำ | IPX7 |
ความยาวสายไฟ | 1m | ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ | ระดับการป้องกัน JIS C0920-2003 7 | ช่วงการวัดค่า | -50 ถึง +280° ซ |
วัสดุ | สแตนเลส (SUS304) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-7224-02 ในชุด เซนเซอร์ มาตรฐาน สำหรับ เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลแบบ กันน้ำ (เทอร์โมนิรภัย)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง