1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ แบบ คอร์/แกน ทรงตัว T ครบ คลองเลื่อย (+ เซนเซอร์ 3 แบบ)

THERMOMETER

เทอร์โมมิเตอร์ แบบ คอร์/แกน ทรงตัว T ครบ คลองเลื่อย (+ เซนเซอร์ 3 แบบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· 1 หมายเลข ผลิตภัณฑ์:05 ชุด
· คลองเลื่อย เนื้อหา:ตัวเครื่อง, เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ อุณหภูมิ กลาง, เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ อาหารแช่แข็ง, เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ กลางยาว

รหัสสินค้า
2-6304-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

THERMOMETER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต 0563 1052 Part number 105 ชุด ขนาด 145×38×195mm
น้ำหนัก 139g ความแม่นยำ -50 ถึง 70.1°C/±1°C, 100.1 ถึง 275°C/±1°C, -20 ถึง 100°C/±0.5°C ความละเอียด 0.1°C
คลองเลื่อย เนื้อหา ตัวเครื่อง หลัก , เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ตรงกลาง , เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ อาหารแช่แข็ง , เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ กลางแบบยาว เวลาตอบสนอง สำหรับตรงกลาง/15 วินาที (t99) สำหรับอาหารแช่แข็ง/60 วินาที (t99) สำหรับตรงกลาง (ยาว)/15 วินาที (t99) ช่วงการวัด -50 ถึง +275° ซ
พาวเวอร์ซัพพลาย กระดุม LR44 x 4 ชิ้น (รวมอยู่ในการทดสอบ)