(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตัวเครื่อง ระบุช่วงอุณหภูมิ:-100 ถึง + 400 ℃
· ความละเอียด:0.1 ℃
· ความแม่นยำ การวัด ตัวเครื่อง:-50 ถึง + 200 ℃ / ± 0.3 ℃) อื่น ๆ / ± 0.8 ℃
· เซนเซอร์ อินพุต:เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทานทองคำขาว pt1000 Class A
· ฟังก์ชั่น กันน้ำ:IPX5
· ฟังก์ชั่น:นาฬิกา, หน่วยความจำ (99 ความทรงจำ), HOLD, MAX / MIN, ล็อคปุ่ม, ปิดเครื่องอัตโนมัติ, เอาต์พุตข้อมูลภายนอก
· วัสดุ:เรซิ่น ABS (ป้องกันแบคทีเรีย)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 2 ก้อน (รวมสำหรับการทดสอบ)
·น้ำหนัก:160 ก
·มี สายรัด
· เซนเซอร์ สำหรับทอด กันน้ำ (-100 ถึง + 400 ℃)
·ขนาด (มม.):φ4 x 410
·เทอร์โมแพลทินัม
· * โพรบวัด เซนเซอร์ ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
·หมายเลข รุ่น:SN-3400-03
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | SN-3400-03 | Part number | SN-3400-03 | ขนาด (มม.) | ø 4×410 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด | เซนเซอร์ บิน กันน้ำ (-100 ถึง +400° ซ) | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | เซนเซอร์ บิน กันน้ำ | ความยาวสาย เซนเซอร์ | ประมาณ 1 ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง