1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ของเหลว เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลแพลทินัม เซนเซอร์ กึ่ง ตัน

THERMOMETER

ของเหลว เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลแพลทินัม เซนเซอร์ กึ่ง ตัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตัวเครื่อง ระบุช่วงอุณหภูมิ:-100 ถึง + 400 ℃
· ความละเอียด:0.1 ℃
· ความแม่นยำ การวัด ตัวเครื่อง:-50 ถึง + 200 ℃ / ± 0.3 ℃) อื่น ๆ / ± 0.8 ℃
· เซนเซอร์ อินพุต:เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทานทองคำขาว pt1000 Class A
· ฟังก์ชั่น กันน้ำ:IPX5
· ฟังก์ชั่น:นาฬิกา, หน่วยความจำ (99 ความทรงจำ), HOLD, MAX / MIN, ล็อคปุ่ม, ปิดเครื่องอัตโนมัติ, เอาต์พุตข้อมูลภายนอก
· วัสดุ:เรซิ่น ABS (ป้องกันแบคทีเรีย)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 2 ก้อน (รวมสำหรับการทดสอบ)
·น้ำหนัก:160 ก
·มี สายรัด
· เซนเซอร์ สำหรับของเหลวกึ่ง ตัน (-100 ถึง + 400 ℃)
·ขนาด (มม.):ปลาย φ3 x โคนฟัน φ4 x 120
·เทอร์โมแพลทินัม
· * โพรบวัด เซนเซอร์ ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
·หมายเลข รุ่น:SN-3400-02

รหัสสินค้า
2-615-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

THERMOMETER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1