1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น MB25

MOISTURE METER MB25

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น MB25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 86,596.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MB25
·การชั่งน้ำหนัก (g):110
·การแสดงขั้นต่ำ:0.05% / 0.005 ก
·ช่วงการวัด:0.05 - 100%
·การตั้งอุณหภูมิ:50 - 160 ℃ (ช่วงเวลา 5 ℃)
· แหล่งความร้อน:MB23 / อินฟราเรด, MB25 / ฮาโลเจน
·สวิตช์:1 นาที - 99 นาที (ช่วง 30 วินาทีถึง 60 นาทีช่วง 1 นาที 60 นาทีขึ้นไป)
· เอาต์พุต ภายนอก:RS232C
· พาวเวอร์ซัพพลาย:กระแสสลับ 100 - 240 V, 50/60 Hz
·ขนาด แผ่นเพลท วัด:φ90มม
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:165 × 280 × 127 มม
·น้ำหนัก:2.1 ก
· อุปกรณ์เสริม:จานรอง อะลูมิเนียม (50 ชิ้น), เครื่องจับตัวอย่าง

รหัสสินค้า
2-6144-22 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 86,596.00

฿ 80,820.05

MOISTURE METER MB25 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-6144-22 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น MB25