1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มาตรวัดขนาดสำหรับกล้องจุลทรรศน์ NHW-22 เครื่องวัดวงกลม

SCALE SHEET GAUGE

มาตรวัดขนาดสำหรับกล้องจุลทรรศน์ NHW-22 เครื่องวัดวงกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,508.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:NHW-22 (สีขาว)
·ประเภท:เกจวัด วงกลม
·หน่วย สเกลวัด (มม.):φ0.05 - 1.09
· แผ่น เกจวัด
· วัสดุ:โพลีเอสเตอร์
·ขนาด:75 x 105 มม
· ความแม่นยำ แผนภาพ:± 0.004 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า (ค่า)
·ความกว้างของเส้น:0.006 - 0.008 มม
·ใบ การใช้งาน:สำหรับการวัดวงกลมเป็นต้น

รหัสสินค้า
2-5607-03 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,508.08

฿ 1,559.02

SCALE SHEET GAUGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-5607-03 ในชุด มาตรวัดขนาดสำหรับกล้องจุลทรรศน์ NHW-22 เครื่องวัดวงกลม