(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ: อุณหภูมิห้องถึง 50 ℃
· ความแม่นยำ แสดงอุณหภูมิ (ที่ 37 ℃): ± 0.3 ℃
· วัสดุ: ส่วนโปร่งใส / กระจกแข็ง, เฟรม/ อะลูมิเนียม (การประมวลผล อ โนไดซ์ออกไซด์สีดำ) เครื่องวัดระดับน้ำ แก้ว เครื่องทำความร้อน
·รับน้ำหนักได้: 500 กรัม
· กล้องจุลทรรศน์ แบบปรับได้: ประเภทการติดตั้งประเภทเอนทิตี (โอลิมปัส, Nikon, Leica, Carl Zeiss)
· มิติ ภายนอกของ แผ่นเพลท (มม.): 145 × 115 × 5
·ขนาดส่วนโปร่งใส (มม.): 115 × 85 × 1
· * หมายเลขสิทธิบัตร 2835422 การใช้งาน รุ่น ยูทิลิตี้ได้รับ การออกแบบ
·การ การใช้งาน: สำหรับการทดสอบความมีชีวิตชีวาของอสุจิและการเก็บไข่
·สำหรับการสังเกตการเพาะเลี้ยงเซลล์ ฯลฯ ของไข่และเนื้อเยื่อที่ปฏิสนธิ
·สำหรับการสังเกตการทดสอบการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์
·สำหรับการสังเกตปฏิกิริยาต่อต้านยีนต่อต้าน ตัวเครื่อง ของการต่อต้าน ตัวเครื่อง และเทียมของนิวโทรพีเนีย
·หมายเลข รุ่น : KM-1
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-5343-01 ในชุด ไมโครวอร์ม แผ่นเพลท 145 × 115 × 5 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง