(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ พื้นผิว FS-1200N ซีรี่ส์
ความยาว สายนำไฟฟ้า: 2 m
เส้นผ่านศูนย์กลางรูส่วน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ: ⌀5 mm
สเปค | หางปลาแฉก | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 2-4966-01 | Part number | FS-1200N |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด | K เทอร์โมคัปเปิล | [ช่วงอุณหภูมิ] | -50 ถึง +250° ซ | วัสดุ สายนำไฟฟ้า | สเตนเลส (SUS316)/ การเคลือบผิว ฟลูออโรเรซิ่น (R) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูส่วน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | ø 5mm | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 2m |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-4966-01 ในชุด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สำหรับ พื้นผิวFS-1200N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง