(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:WT-100
· ตัวเครื่อง
·ช่วงการวัด:-40 ถึง + 250 ℃
·ขนาด:65 × 30 × 150 มม
· ความแม่นยำ ตัวเครื่อง:-9.9 ℃ - 199.9 ℃ / ± 0.1 ℃± 1 หลักนอกเหนือจากที่กล่าวมา / ± 1 ℃)
· ความละเอียด:0.1 ℃ (-19.9 - 199.9 ℃), 1 ℃ (นอกเหนือจากที่กล่าวมา)
·รอบการสุ่มตัวอย่าง:2 ครั้ง / วินาที
· เซนเซอร์:เทอร์มิสเตอร์
· เซนเซอร์:วัสดุ โพรบวัด / สเตนเลส (SUS304) ความยาวสายไฟ / ประมาณ 1 ม
· ระดับการป้องกัน กันน้ำ:การ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตัวเครื่อง/ IPX6, การปฏิบัติตาม เซนเซอร์/ ipx7
· ฟังก์ชั่น:ค่า, การแสดงอุณหภูมิสูงสุด / อุปกรณ์แหล่งจ่าย
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
· อุปกรณ์เสริม:เซนเซอร์ มาตรฐาน x 1
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 2-3799-01 | Part number | WT-100 | ขนาด | 70×40×175mm |
---|---|---|---|---|---|
วงจรการสุ่มตัวอย่าง | 2 ครั้ง/วินาที | ความละเอียด | 0.1°C (-19.9 ถึง 199.9°C), 1°C (นอกเหนือจากด้านซ้าย) | ฟังก์ชั่น | การคง ค่า ที่วัดได้ การแสดงอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ |
เซนเซอร์ | $ วัสดุ โพรบวัด อร์มิสเตอร์ / สเตนเลส (SUS304) ความยาวสายไฟ/ประมาณ 1 ม | ความแม่นยำ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | -40 ถึง +199.9°C/±0.2°C, +200 ถึง +250°C/±1.0°C | ระดับการป้องกัน กันน้ำ | ตัวเครื่อง หลัก / สอดคล้องตามมาตรฐาน IPX6 , เซนเซอร์/ สอดคล้องตามมาตรฐาน IPX7 (ไม่รวม เซนเซอร์ พื้นผิว) |
[อุปกรณ์เสริม] | เซนเซอร์ มาตรฐาน x 1 | ช่วงการวัดค่า | -40 ถึง +250° ซ | พาวเวอร์ซัพพลาย | D แบตเตอรี่แห้ง × 2 (รวมอยู่ในการทดสอบ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-3799-01 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลกัน กันน้ำWT-100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง