1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟบอกสถานะ ความดัน สำหรับความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง dl-b1-ta-0.4 ม

Pressure gauge

ไฟบอกสถานะ ความดัน สำหรับความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง dl-b1-ta-0.4 ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:หัวต่อของเหลว / PTFE (ฟลูออโรเรซิ่น), เคส, ฝาปิด / PP (โพลีโพรพีลีน), แผ่นเพลท ใส / PC (โพลีคาร์บอเนต), อุปกรณ์ด้านใน / ทองแดง สีเหลือง
· ความแม่นยำ:2% FS
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:5 - 40 ℃
·การประกอบสภาพแวดล้อมการทดสอบ:ห้องสะอาด Class 10,000
·ช่วง ความดัน (mpa):0 - 0.4
·ส่วนการ การเชื่อมต่อสายไฟ:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ6.35
· * สำหรับการใช้งานภายใต้การไหลพิเศษและสภาวะที่รุนแรง (อุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูง) คุณต้องมีการทดสอบและตรวจสอบเพื่อเลือก
·หมายเลข รุ่น:DL-B1-TA-0.4M

รหัสสินค้า
2-353-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

Pressure gauge 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1