(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:หัวต่อของเหลว / PTFE (ฟลูออโรเรซิ่น), เคส, ฝาปิด / PP (โพลีโพรพีลีน), แผ่นเพลท ใส / PC (โพลีคาร์บอเนต), อุปกรณ์ด้านใน / ทองแดง สีเหลือง
· ความแม่นยำ:2% FS
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:5 - 40 ℃
·การประกอบสภาพแวดล้อมการทดสอบ:ห้องสะอาด Class 10,000
·ช่วง ความดัน (mpa):0 - 0.4
·ส่วนการ การเชื่อมต่อสายไฟ:R3 / 8
· * สำหรับการใช้งานภายใต้การไหลพิเศษและสภาวะที่รุนแรง (อุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูง) คุณต้องมีการทดสอบและตรวจสอบเพื่อเลือก
·หมายเลข รุ่น:DL-B1-R3-0.4M
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | DL-B1-R3-0.4M | ความแม่นยำ | 2%F.S. | วัสดุ | ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ/PTFE (ฟลูออโรเรซิ่น), เคส/ ฝาครอบ / PP (โพลีโพรพีลีน), แผ่นเพลท ใส / PC (โพลีคาร์บอเนต), ตัวเครื่องภายใน / ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน | DL-B1-R3-0.4M | ช่วง ความดัน (MPa) | 0 ถึง 0.4 | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 5 ถึง 40°C |
พื้นที่การเชื่อมต่อสายไฟ | R3/8 | สภาพแวดล้อมการประกอบ/ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน | ห้องคลีนรูม Class 10,000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง