(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : RM-250
· ความแม่นยำ การวัด: ± 0.02% rdg + 1dgt
·การสุ่มตัวอย่าง: 1 ครั้ง / วินาที
·ฟังก์ชั่น: อุปกรณ์แหล่งจ่าย, การแสดงแสงไฟ
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย: เซลล์ AAA (1.5 V) x 2 ชิ้น (อุปกรณ์เสริม)
·ขนาด: 50.9 × 24.7 × 132.9 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 118g
· อุปกรณ์เสริม: สายรัด เคส ป้องกัน
·ช่วงการวัด: 100.0 - 99999 รอบต่อนาที
· ความละเอียด: 0.1 / 6.0 - 19999.9 รอบต่อนาที
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-3366-01 ในชุด Ex Pocket เครื่องวัดความเร็วรอบ RM-250
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง