(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TH-220
· ความแม่นยำ การวัด: +/- 0.5 ℃ (10 - 45 ℃), +/- 2.5% RH (10 - 90% RH)
·การสุ่มตัวอย่าง: 1 ครั้ง / วินาที
·ฟังก์ชั่น: อุปกรณ์แหล่งจ่าย, แสงพื้นหลัง
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 2 (อุปกรณ์เสริม)
·ขนาด: 50.9 × 24.7 × 132.9 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 120g
· อุปกรณ์เสริม: สายรัด เคส ป้องกัน
·ช่วงการวัด (อุณหภูมิ / ความชื้น): 0 - 60 ℃ / 0 - 100% RH
· ความละเอียด (อุณหภูมิ / ความชื้น): 0.1 ℃ / 0.1% RH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง