(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:1K40
· ความแม่นยำ:± 2 ℃ (170 ℃หรือต่ำกว่า), ± 3 ℃ (180 ℃หรือมากกว่า)
·สี ฐานรอง/แผ่นรอง:ขาว
·ใช้งานกลางแจ้งได้
·ปริมาณ:1 กล่อง (20 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·อุณหภูมิสี:40 ℃
·โทนสี:ขาว -> ดำ
·ประเภท:ขี้ผึ้ง
·ไม่สามารถย้อนกลับได้ 1 จอแสดงอุณหภูมิ
· * วิธีการจัดเก็บ:เก็บไว้ในที่เย็นและมืดที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิสีประมาณ 20 ℃
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-2601-01 ในชุด เทอร์โมพิท 1k40
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง