1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เกจวัดความหนาอัลตร้าโซนิค TI-66W

MEASURING INSTRUMENT

เกจวัดความหนาอัลตร้าโซนิค TI-66W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 211,267.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· รหัสรุ่น: TI-66W
· การใช้งาน: ใช้งานได้กว้าง
· วิธีการวัด: วิธีสะท้อนอัลตร้าโซนิค
· ความสามารถในการทำซ้ำ: B โพรบวัด/+/-0.02 มม., โพรบวัด L /+/-0.1 มม.
· ความแม่นยำ การวัด: 0.4 - 99.9 mm / + / - 0.05 mm, 100.0 - 250.0 mm / + / - 0.2% rdg (rdg เป็นตัวย่อสำหรับการอ่านตัวเลขและหมายถึง ค่า แสดง)
· เครื่องวัดความถี่ใช้: โพรบวัด B/10 MHz, L โพรบวัด/ 5 mhz
·ขนาด ท่อเหล็ก ต่ำสุด: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ โพรบวัด B / ประมาณφ10.5มม. ขึ้นไป, โพรบวัด L / ประมาณ 30 มม. ขึ้นไป, ความหนา / โพรบวัด B / ประมาณφ1.5มม. ขึ้นไป, โพรบวัด L / ประมาณφ3มม. ขึ้นไป
· โพรบวัด: ความยาว สายไฟ 1 m พร้อมคอนเนคเตอร์ LEMO ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโพรบวัด φ13.0 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส φ11.5mm)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AA x 1 (รวมเพื่อใช้ทดสอบ)
·ขนาด: 69 × 30 × 144 มม.
·น้ำหนัก (รวมเซลล์): ตัวเครื่อง/ 150 กรัม, โพรบวัด/ 50 กรัม x 2 ชิ้น
· อุปกรณ์เสริม: โพรบวัด, ข้อต่อ, แผ่นมาตรฐานความหนา 5 มม. สำหรับการสอบเทียบ (ติดกับตัวเครื่อง) กล่องพกพา
· ช่วงการวัด: โพรบวัด B / 0.4 - 15.00 มม., โพรบวัด L / 3 - 250.0 มม.

รหัสสินค้า
2-2593-03 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 211,267.00

฿ 169,013.60

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 20 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-2593-03 ในชุด เกจวัดความหนาอัลตร้าโซนิค TI-66W