1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เกจวัดความหนา อัลตร้าโซนิค Ti-56k

MEASURING INSTRUMENT

เกจวัดความหนา อัลตร้าโซนิค Ti-56k
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 87,846.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TI-56K
·การ การใช้งาน: บางสิ่งบางอย่าง
· วิธีการวัด: วิธีสะท้อนอัลตร้าโซนิค
·ความสามารถในการทำซ้ำ: +/- 0.1 มม
· ความแม่นยำ การวัด: 0.8 - 19.9 mm / + / - 0.1 mm, 20.0 - 80.0 mm / + / - 0.5% rdg (rdg เป็นคำย่อสำหรับการอ่านตัวเลขและหมายถึง ค่า แสดง)
· เครื่องวัดความถี่ ใช้: 5 MHz
·ขนาด ท่อเหล็ก ขั้นต่ำ: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ประมาณφ30มม. ขึ้นไป, ความหนาของผนัง / ประมาณ 1.5 มม. ขึ้นไป
· โพรบวัด: ความยาว สายไฟ 1 m พร้อมคอนเนคเตอร์ LEMO ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโพรบวัด φ13.0 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส φ11.5mm)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AA x 1 (รวมเพื่อใช้ทดสอบ)
·ขนาด: 69 × 30 × 144 มม.
·น้ำหนัก (รวมเซลล์): ตัวเครื่อง/ ประมาณ 150 ก., โพรบวัด/ 50 ก
· อุปกรณ์เสริม: โพรบวัด, ข้อต่อ, แผ่นมาตรฐานความหนา 5 มม. สำหรับการสอบเทียบ (ติดกับตัวเครื่อง) กล่องพกพา
·ช่วงการวัด: 0.8 - 080.0 มม

รหัสสินค้า
2-2593-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 87,846.00

฿ 81,986.67

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-2593-02 ในชุด เกจวัดความหนา อัลตร้าโซนิค Ti-56k