(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:2035-Ⅰ
·น้ำหนัก:110 ก
·ระยะการทำงาน:ประมาณ 170 (90) มม
·อัตราส่วนการขยาย 2.2 x (3.3 x)
·ขนาด:190 × 70 × 250 มม
· * ตัวเลขในวงเล็บคืออัตราการขยายตัวเมื่อติดตั้ง เลนส์ มุม
การขยาย | 2.2×(3.3×) | ขนาด | 190×70×250mm | Part number | 2035-Ⅰ |
---|---|---|---|---|---|
ระยะการทำงาน | ประมาณ 170 (90) มม | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | 2035-Ⅰ | น้ำหนัก | 110g |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง