(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
2-1999-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 295,110.00 ฿ 275,426.16 |
INCUBATOR/DRYING CHAMBER | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:CD-300F
·ช่วงการปรับอุณหภูมิ (℃):-25 ถึง +150
· ความแม่นยำ อุณหภูมิ (℃):+/- 0.03
·วิธีการไหลเวียนภายนอก:วิธีการไหลเวียนของ ระบบ ปิดผนึก
· ความละเอียด แสดงผล:0.1 ℃
·ความสามารถในการทำความเย็น (ปานกลาง:เอทานอล):310W (ที่ 20 ℃) / 280W (ที่ 0 ℃) / 110W (ที่ 20 ℃)
· สารทำความเย็น:สารทำความเย็น R134a
·ความจุของปั๊ม:ความดัน ปล่อยสูงสุด /0.035 mpa (350mbar) ปริมาณการปล่อยสูงสุด / 15 L / min
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:800W
·ความจุ ถังน้ำ:4 ล
·การเปิด / ความลึกของ ต่อเชื่อมแบบบัส:130 x 150/150 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ขนาด / น้ำหนักภายนอก:240 × 420 × 660 มม. / 30.6 กก
รหัสรุ่น |
---|
2-1999-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 295,110.00 ฿ 275,426.16 |
INCUBATOR/DRYING CHAMBER | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง