(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : MT-10
·ช่วงการวัด (℃): -60 ถึง + 1500 ℃
· ความละเอียด (℃): -60 x + 1000 / 0.1, อื่น ๆ / 1
· ความแม่นยำ: ± 2% rdg หรือ± 3 ℃แล้วแต่จำนวนใดจะใหญ่กว่า
·การทำซ้ำได้: +/- 1 ℃
· Emissivity: 0.10 - 1.00 (0.01 ขั้น)
· ปัจจัย ระยะทาง: D: S = 35: 1
·เวลาตอบสนอง: 1 วินาที
·ขนาด (มม.): 47 × 196 × 200
·น้ำหนัก (g): ประมาณ 392
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA อัลคาไลน์เซลล์แห้ง x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
· ฟังก์ชั่น: การแสดง ค่า สูงสุด, การแสดง ค่า ต่ำสุด, การแสดง ค่า เฉลี่ย, การถือ DIF
·วิธีการเล็ง: เลเซอร์พอยเตอร์ 2 จุด
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1962-01 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ไม่สัมผัส MT-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง