• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rubber, Plastic Hardness Tester GS-610

Rubber, Plastic Hardness Tester GS-610

【Product Specifications】
・Model number: GS-610
・Constant pressure load Instrument, motor driven type
・Falling speed variable range: 1 - 19mm/sec, 1mm/sec interval
・Size: 146 x 190 x 345mm
・Power supply: 100VAC (including AC adapter)
・Weight: 9kg

Part Number
2-1672-12
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
20 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-1672-12 in the Rubber, Plastic Hardness Tester GS-610 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1672-12 ในชุด Rubber, Plastic Hardness Tester GS-610

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)