• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rubber, Plastic Hardness Tester GS-720N

Rubber, Plastic Hardness Tester GS-720N

【Product Specifications】
・Model number: GS-720N
・Type D
・Application: Hard rubber (high hardness)
・Compliance Standards: JIS K 6253, ASTM D 2240, ISO7619
・Item to be measured: Hard rubber, plastic
・Hardness Instructions: 1 scale = 1 degree (or °)
・Allowable error: +/-1 degrees
・Spring load value (0 - 100 degrees): 0 - 44450mN
・Indenter point shape: Tip R0.1mm 30°cone
・Indenter point height: 2.50mm
・Size: 60 x 23.5 x 107.7mm
・Weight: 200g

Part Number
2-1672-03
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-1672-03 in the Rubber, Plastic Hardness Tester GS-720N series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1672-03 ในชุด Rubber, Plastic Hardness Tester GS-720N