• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rubber, Plastic Hardness Tester GS-719G

Rubber, Plastic Hardness Tester GS-719G

【Product Specifications】
・Model number: GS-719G
・Type A (Indwelling needle type)
・Application: General rubber (medium hardness)
・Compliance Standards: JIS K 6253, ASTM D 2240, ISO7619
・Item to be measured: General rubber, soft plastic
・Hardness Instructions: 1 scale = 1 degree (or °)
・Allowable error: +/-1 degrees
・Spring load value (0 - 100 degrees): 550 - 8050mN
・Indenter point shape: Tip diameter φ0.79mm 35° frustum.
・Indenter point height: 2.50mm
・Size: 60 x 23.5 x 107.7mm
・Weight: 208g

Part Number
2-1672-02
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-1672-02 in the Rubber, Plastic Hardness Tester GS-719G series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1672-02 ในชุด Rubber, Plastic Hardness Tester GS-719G