(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สเปค โพรบวัด:φ18มม. การติดตั้ง พอร์ตเชื่อมต่อ
·ช่วงการวัด:0.4 - 3000 ปี
·จอแสดงผล:ดิจิตอล 4.5 หลัก (จอ LCD)
· เอาต์พุต เครื่องบันทึก:DC0 - เอาต์พุต เชิงเส้น 10 V
·ความยาว สายไฟ โพรบวัด:5 ม
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย:AC100 - 240 V / 10VA
· ขนาดภายนอก:96 × 136 × 48 มม
· มวล:0.4 กก
·หมายเลข รุ่น:GP-2001G / WP-01
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-157-01 ในชุด เกจวัดสุญญากาศ Pirani GP-2001G / WP-01
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง