1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม แรงดึงFC-21

FORCE GAUGE

อุปกรณ์เสริม แรงดึงFC-21
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,073.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:FC-21
· ฟิล์ม หัวจับ
·การใช้งาน โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N):250
·ความกว้างเปิดสูงสุด (มม.):2
· สกรู สำหรับติดตั้ง:M6

รหัสสินค้า
2-1428-13 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,073.56

฿ 3,644.85

FORCE GAUGE 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียด ตัวจับชิ้นงาน ฟิล์ม สกรูติดตั้ง M6 โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่ใช้ (N) 250
ความกว้างสูงสุดของช่องเปิด (มม.) 2 รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท ตัวจับชิ้นงาน ฟิล์ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1428-13 ในชุด อุปกรณ์เสริม แรงดึงFC-21