(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:LB-100S
·ช่วงการวัด:0 - 50 ℃
· สเกลวัด ขั้นต่ำ:1
·ขนาดชิ้นส่วนที่ไวต่อความร้อน:φ12 x 100 มม
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:3 ม
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เคส:φ110มม
· สกรู สำหรับติดตั้ง:R (PT) 1/2
·น้ำหนัก:790 ก
·แบบแขวนผนัง
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | LB-100S | Part number | LB-100S | น้ำหนัก | 790g |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด | ติดผนัง | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | 0 ถึง 50 °C | สกรูติดตั้ง | R(PT)1/2 |
หมายเลขรหัส | 3000-05 | ความลาดเอียงขั้นต่ำ | 1 | ขนาดชิ้นส่วนตรวจจับความร้อน | ø 12×100mm |
เคส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ø 110mm | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 50 °C | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 3m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง