1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Stereomicroscope trinocular (ไม่มี ระบบไฟส่องสว่าง)

MICROSCOPE

Stereomicroscope trinocular (ไม่มี ระบบไฟส่องสว่าง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66,150.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SZM-T-NOM
· 3 ตา (ไม่มี ระบบไฟส่องสว่าง)
· เลนส์ใกล้วัตถุ:0.7 - 4.5 เท่า
· เลนส์:WF10x (หมายเลข สนาม 20 มม.)
· มุม กระบอก เลนส์:45 °
·ช่วงความกว้างของดวงตา:43 - 67 มม
·โฟกัสขึ้นหรือลงการเคลื่อนไหว:48 มม
·ขนาด:200 × 290 × 380 มม
·น้ำหนัก:5.3 กก
·กำลังขยายทั้งหมด:7 - 45 x

รหัสสินค้า
2-1146-04 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 66,150.00

฿ 52,920.00

MICROSCOPE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลขชิ้นส่วน SZM-T-NOM รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท กล้องสามตา (ไม่มี ระบบไฟส่องสว่าง) น้ำหนัก (กิโลกรัม) 5.3 กก
กำลังขยายทั้งหมด 7 ถึง 45 × แว่นตา WF10 × (จำนวนช่องมอง 20) เลนส์ใกล้วัตถุ 0.7 ถึง 4.5 ×
รายละเอียด กล้องสามตา (ไม่มี ระบบไฟส่องสว่าง) ระยะการทำงาน (มม.) 100 ขนาด (มม.) 200×290×380
เน้นการเคลื่อนไหวขึ้น/ลง (มม.) 48 ช่วงระหว่างตา (มม.) 43 ถึง 67 มุม แบบเอียงได้ เลนส์ 45°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1146-04 ในชุด Stereomicroscope trinocular (ไม่มี ระบบไฟส่องสว่าง)