(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : ST11E-008-TS1ASP
· เซนเซอร์ อเนกประสงค์ แบบหล่อ เทป
· เทอร์โมคัปเปิล: E.
·ช่วงอุณหภูมิ: -50 - 210 ℃
· รูปทรง เซนเซอร์ : ปลาย แหลมโดยไม่ต้อง การเคลือบผิว ฟลูออโรโพลิเมอร์ ปลาย
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ST-11E-008-TS1-ASP | รายละเอียด | เซนเซอร์ อเนกประสงค์ชนิด เทป | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | เซนเซอร์ อเนกประสงค์ชนิด เทป เทป 210°C ชนิด E |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ (ที่ 100 °C) | ±2.5°C | เทอร์โมคัปเปิล | E | รูปทรง เซนเซอร์ | ปลาย ปลาย ไม่มี การเคลือบผิว ฟลูออโรเรซิ่น ที่ ปลาย |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -50 ถึง 210°C | ความเร็วในการตอบสนอง | 2 วินาที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง