(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : U211E-00DO-1-TC1ASP
·ประเภท: เซนเซอร์ สำหรับการเคลื่อนไหวและการหมุน
· เทอร์โมคัปเปิล: E.
·ช่วงอุณหภูมิ: -50 - 250 ℃
·รูปทรงหัว: ชนิดป้องกันฟลูออโรโพลีเมอร์
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | U-211E-00-D0-1-TC1-ASP | รุ่น | เซนเซอร์ หมุนมือถือ | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | เซนเซอร์ การหมุนแบบเคลื่อนที่ได้ 250°C ตัวป้องกัน ฟลูออรีน เรซิ่น ชนิด E |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ (ที่ 100 °C) | ±2.5°C | เทอร์โมคัปเปิล | E | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -50 ถึง 250 °C |
รูปทรง หัว | ประเภทยาม | ความเร็วในการตอบสนอง | 3.5 วินาที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง