(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์ ต่างๆ สำหรับ เทอร์โมมิเตอร์ แบบพกพา
ความแม่นยำ (ที่อุณหภูมิ 100°C): ±2.5°C
เทอร์โมคัปเปิล: K
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | CS-11K-010-1-TC1-ASP | รุ่น | เซนเซอร์ ไมโคร พื้นผิว | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | เซนเซอร์ พื้นผิว ไมโคร 400°C ชนิด K แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ (ที่ 100 °C) | ±2.5°C | เทอร์โมคัปเปิล | K | รูปทรง เซนเซอร์ | แบบตรง |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -50 ถึง 400°C | ความเร็วในการตอบสนอง | 2 วินาที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง