(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ทนความร้อน (ใช้ด้วยความระมัดระวังในสภาพแวดล้อมการวัด): ฟลูออโรโพลิเมอร์ (R) การเคลือบผิว:-250 ถึง + 200 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด : φ0.32มม
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า : 100 ม
·วัสดุเคลือบผิว: ฟลูออโรโพลีเมอร์ (R)
· ขดลวด องค์ประกอบ
·หมายเลข รุ่น : DJ-K-BL-100m
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | DJ-K-BL-100m | Part number | DJ-K-BL-100m | รายละเอียด | สาระ |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ขดลวด เคลือบ ฟลูออโรเรซิ่น 100 ม | อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน | -250 ถึง +200° ซ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย | ø 0.32mm |
วัสดุ การเคลือบผิว | ฟลูออโรโพลิเมอร์ (R) | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 100m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง