(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:เทอร์มินอล DS-K-5m-Y
· วัสดุ การเคลือบผิว:การเคลือบผิว เซรามิก
· เทอร์มินอล หางปลา เทอร์มินอล Y
·อุณหภูมิ ทนความร้อน (ใช้ด้วยความระมัดระวังในสภาพแวดล้อมการวัด):650 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด:φ0.65มม
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:5 ม
·ดูเพล็กซ์
สเปค | เทอร์มินอล หางปลา เทอร์มินอล | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | DS-K-5m | Part number | DS-K-5m |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | การเคลือบผิว เซรามิก เทอร์มินอล Y 5 ม | หมายเลขรหัส | 8970-32 | อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน | 650°C |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย | ø 0.65mm | วัสดุ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว เซรามิก | ขนาด หางปลาแฉก | ภายนอก 6.4 มม. x ภายใน 4.3 มม |
คุณสมบัติ | ดูเพล็กซ์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 5m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง