• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pocket Multimeter MCD008

Pocket Multimeter MCD008

【Product Specifications】
・Model number: MCD008
・DC voltage: Range/0.1mV - 500V, Accuracy/ ±0.7%rdg ±3dgt
・AC voltage: Range/1mV - 500V, Accuracy/ ±2.3%rdg ±6dgt
・Resistance: Range/0 - 320Ω, 3.2KΩ, 32KΩ, 320KΩ, 32MΩ
・Display: Maximum available display, 3200 counts (with bar graph)
・Diode test: Range/0 - 3.2V, Accuracy/ ±10%rdg ±2dgt
・Continuity test: Buzzer sound
・Power supply: LR-44 button cell x 2 pieces (included)
・Size: 72 x 22.5 x 114mm
・Weight: 110g

Part Number
1-9832-01
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-9832-01 in the Pocket Multimeter MCD008 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-9832-01 ในชุด Pocket Multimeter MCD008