Flexible Fluorine Hose E-SJB-25 25 x 33 1 Roll (20m)

Flexible Fluorine Hose E-SJB-25 25 x 33 1 Roll (20m)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
13 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Model number: E-SJB-25
・Splicing yarn
・Material: Inner layer/PTFE (tetrafluoroethylene), Medium layer, outer layer/special urethane elastomer, Reinforcing thread/polyester thread
・Inner diameter x outer diameter: φ25 x φ33mm
・1 roll (20m)
・Operating temperature range: -20 to +70℃
・Used pressure (at 20℃): 0 - 0.6MPa (0 - 6kgf/cm2)
・Food Sanitation Act compliance product (MHLW Notice No. 20)

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
13 Day(s) or more
-

Part Number : 1-9511-05
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)