1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เซนเซอร์ ความโปร่งใสแบบพกพา TP-M1005

MEASURING INSTRUMENT

เซนเซอร์ ความโปร่งใสแบบพกพา TP-M1005
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54,550.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TP-M100-5
·วิธีการวัด: วิธีการส่งผ่านแสง (ใกล้อินฟราเรดการดูดกลืนแสง)
· ความแม่นยำ ความสามารถในการทวนซ้ำ : ± 5% FS (วัดอุณหภูมิน้ำ 20 ℃)
· ฟังก์ชั่น: แรม ,หน่วยความจำ ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· วัสดุ: วงจรแปลงไฟ/ เรซิ่น ABS (ป้องกันแบคทีเรีย), PMMA (อะคริลิค), เครื่องตรวจจับ / สเตนเลส (SUS316L), ฝา ยาง สำหรับป้องกัน / ซิลิคอน
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 9 V อัลคาไลน์เซลล์แห้ง (6LR61) x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: วงจรแปลงไฟ/ 44 × 42 × 160 มม., ตัวตรวจจับ / φ30 x 116 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 600g
· โครงสร้างในการป้องกัน: วงจรแปลงไฟ/ ชนิดกันน้ำ (IP67), เครื่องตรวจจับ / ประเภทใต้น้ำ, ความลึกของน้ำภายใน 2 ม. (IP68)
·ช่วงการวัด: 2.0 - 100 ซม
· ความละเอียด 0.1 ซม
·ความยาว สายไฟ : 5 ม

รหัสสินค้า
1-9395-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 54,550.00

฿ 43,640.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-9395-02 ในชุด เซนเซอร์ ความโปร่งใสแบบพกพา TP-M1005