(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TP-M100
·วิธีการวัด: วิธีการส่งผ่านแสง (ใกล้อินฟราเรดการดูดกลืนแสง)
· ความแม่นยำ ความสามารถในการทวนซ้ำ : ± 5% FS (วัดอุณหภูมิน้ำ 20 ℃)
· ฟังก์ชั่น: แรม ,หน่วยความจำ ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· วัสดุ: วงจรแปลงไฟ/ เรซิ่น ABS (ป้องกันแบคทีเรีย), PMMA (อะคริลิค), เครื่องตรวจจับ / สเตนเลส (SUS316L), ฝา ยาง สำหรับป้องกัน / ซิลิคอน
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 9 V อัลคาไลน์เซลล์แห้ง (6LR61) x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: วงจรแปลงไฟ/ 44 × 42 × 160 มม., ตัวตรวจจับ / φ30 x 116 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 440g
· โครงสร้างในการป้องกัน: วงจรแปลงไฟ/ ชนิดกันน้ำ (IP67), เครื่องตรวจจับ / ประเภทใต้น้ำ, ความลึกของน้ำภายใน 2 ม. (IP68)
·ช่วงการวัด: 2.0 - 100 ซม
· ความละเอียด 0.1 ซม
·ความยาว สายไฟ : 1.5 ม
ช่วงการวัด | 2.0 ถึง 100 ซม | ขนาด | ชิ้นส่วนแปลง/44 × 42 × 160 มม. ส่วนการตรวจจับ/⌀30 × 116 มม. | น้ำหนัก | ประมาณ 440 ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ชิ้นส่วนแปลง/ เรซิ่น ABS ( สเปค ป้องกันแบคทีเรีย ) / PMMA (อะคริลิค) ส่วนการตรวจจับ / สเตนเลส (SUS316L), ฝาครอบ ยาง ป้องกัน / ซิลิคอน | ความละเอียด | 0.1cm | ความยาว สายไฟ | 1.5m |
ฟังก์ชั่น | แรม ,หน่วยความจำ อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ | รหัสสินค้า | TP-M100 | ความสามารถในการทวนซ้ำ | ±5%FS (วัดอุณหภูมิน้ำได้ 20°C) |
โครงสร้างในการป้องกัน | ชิ้นส่วนแปลง/ประเภทป้องกันการแช่ (IP67), ชิ้นส่วนการตรวจจับ/ประเภทใต้น้ำ/ภายในความลึก 2 ม (IP68) | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | TP-M100 | วิธีการวัด | วิธีการส่งแสง (โฟโตมิเตอร์การดูดกลืนแสงอินฟราเรดใกล้เคียง) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์ (6LR61) x 1 (รวมอยู่ในการทดสอบ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-9395-01 ในชุด เซนเซอร์ ความโปร่งใสแบบพกพา TP-M100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง